Harte Schere (abgewinkelte Ausführung)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TH-3

Teilenummer
TH-3
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

18.15 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Schere Overall Length(mm) 187 Mass(g) 89
Blade Length(mm) 40 Blade thickness(mm) 2.5 Trusco Code 329-1138
Material Stainless steel for cutlery (AUS8) Features 1 Handle is large and easy to grip Specifications Cutting Capacity: Tin Plate (0.3 mm), Wire (0.9 mm), Aluminum (1 mm), Copper Plate (1 mm), Packing Tape and Leather (3 mm)

Sie befinden sich auf der Seite für Harte Schere (abgewinkelte Ausführung) , die Teilenummer ist TH-3.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TH-3.

Technischer Support