Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
TB-18 |
TB-24 |
TB-30 |
TB-36 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Overall Length (mm) | Mass (g) | Size a (mm) | Size b (mm) | Trusco Code | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.14 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 445 | 860 | 25 | 27 | 284-9089 | |
38.70 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 610 | 1560 | 26 | 35 | 284-9097 | |
48.26 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 760 | 1830 | 30 | 35 | 284-9101 | |
60.63 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 920 | 2220 | 30 | 35 | 284-9119 |
Loading...
Product Type | Stab | Size c(mm) | 105.5 | Application | For nail removal, leveling, and stripping work. |
---|---|---|---|---|---|
Material | Medium Carbon Steel | Features 1 | Can also be used for levering and removing nails. | Features 2 | It is fully hardened and powerful. |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Overall Length(mm)
Mass(g)
Size a(mm)
Size b(mm)
Trusco Code
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften