Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
TWG-350 |
TWG-450 |
TWG-600 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Grippable Tube (Nominal Size) (mm) | Grippable Tube (O.D.) (mm) | Overall Length (mm) | Trusco Code | Mass (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66.65 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 6~50A | 10~60 | 350 | 298-6060 | 1000 | |
102.24 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 8~50A | 15 to 70 | 450 | 298-6078 | 1670 | |
139.81 € | 1 | 6 Arbeitstage | 15~65A | 20–80 | 600 | 298-6086 | 2500 |
Loading...
Product Type | Rohrzange (Aluminium) | Application | For tightening, dismantling work of gas, water pipes (white pipe), etc. | Features | Aluminum alloy is used for the main body, lightweight with excellent durability. |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Grippable Tube (Nominal Size)(mm)
Grippable Tube (O.D.)(mm)
Overall Length(mm)
Trusco Code
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften