Hersteller-Teilenummer: ME-0020
Marke: MCC CORPORATION
Preis: 35.13 €
Lieferzeit: Versand am selben Tag
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
ME-0020
Cut material | Weicher Draht | Overall Length(mm) | 215 | Soft wire(mm) | 3.5 |
---|---|---|---|---|---|
Hard Wire(mm) | 2 | Piano Wire(mm) | - | Copper Wire(mm) | - |
Features | The product can be used in the same way as a cutting nipper. | Trusco Code | 222-2795 | Mass(g) | 300 |
Sie befinden sich auf der Seite für Vornschneider, die Teilenummer ist ME-0020.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer ME-0020.
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften