Teilenummer
|
---|
TRJ100 |
TRJ150 |
TRJ200 |
TRJ200S |
TRJ250 |
TRJ250S |
TRJ300 |
TRJ300S |
TRJ350 |
TRJ350S |
TRJ450 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Width (mm) | Length (mm) | Thickness (mm) | Maximum Binding Radius (mm) | Tensile Strength (N) | Trusco Code | Mass (g) | Amount Of Content | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.96 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 7 Arbeitstage | 2.5 | 99 | 1.1 | 22 | 80 | 360-6562 | 28 | 1 Bag (100 pcs.) | ||
4.48 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 3.6 | 142 | 1.1 | 35 | 178 | 360-6571 | 59 | 1 Bag (100 pcs.) | ||
5.86 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 4.8 | 188 | 1.3 | 48 | 222 | 360-6597 | 122 | 1 Bag (100 pcs.) | ||
5.90 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 3.6 | 203 | 1.1 | 51 | 178 | 360-6589 | 119 | 1 Bag (100 pcs.) | ||
10.27 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 4.8 | 249 | 1.3 | 64 | 222 | 360-6619 | 185 | 1 Bag (100 pcs.) | ||
8.28 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 3.7 | 246 | 1.3 | 64 | 178 | 360-6601 | 119 | 1 Bag (100 pcs.) | ||
10.07 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 4.8 | 292 | 1.3 | 76 | 222 | 360-6635 | 216 | 1 Bag (100 pcs.) | ||
9.09 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 3.7 | 290 | 1.3 | 76 | 178 | 360-6627 | 180 | 1 Bag (100 pcs.) | ||
20.20 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 7.6 | 368 | 1.9 | 102 | 534 | 360-6651 | 293 | 1 Bag (50 pcs.) | ||
15.06 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 4.8 | 368 | 1.3 | 102 | 222 | 360-6643 | 271 | 1 Bag (100 pcs.) | ||
31.82 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 7 Arbeitstage | 8.9 | 450 | 2 | 127 | 778 | 360-6660 | 476 | 1 Bag (50 pcs.) |
Loading...
Product Type | Kabelbinder | Color | White | Operating Temperature Range(°C) | -59~85 |
---|---|---|---|---|---|
Material | Standard nylon 66 |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Width(mm)
Length(mm)
Thickness(mm)
Maximum Binding Radius(mm)
Tensile Strength(N)
Trusco Code
Amount Of Content
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften