Kabelbinder, maximaler Bindungsradius Ø 11–462 mm【10-100 Stk. pro Packung】

Kabelbinder, maximaler Bindungsradius Ø 11–462 mm
A highly versatile indoor cable tie that binds wires and cables.
[Features]
· A versatile cable tie that's available in a wide range of sizes.
· UL standard certified product.
· UL flame-retardant (94V-2).
[Applications]
· Ideal for securing and tying wires and cables indoors.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TRCV-060SS
TRCV-075
TRCV-0704S
TRCV-100
TRCV-1003S
TRCV-120M
TRCV-120S
TRCV-120SS
TRCV-140S
TRCV-140SS
TRCV-150
TRCV-160L
TRCV-180S
TRCV-190M
TRCV-200
TRCV-200A
TRCV-200L
TRCV-200S
TRCV-200SS
TRCV-230XL-10
TRCV-250
TRCV-250M
TRCV-250SS
TRCV-280
TRCV-300L
TRCV-300S
TRCV-300SS
TRCV-310M
TRCV-368
TRCV-380
TRCV-380XL-10
TRCV-400SS
TRCV-450
TRCV-500M
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Width
(mm)
Length
(mm)
Thickness
(mm)
Maximum Binding Radius
(mm)
Tensile Strength
(N)
Trusco Code Mass
(g)
Amount Of Content

1.74 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 9 Arbeitstage 2.46411178.4450-581619.91 Bag (100 pcs.)

2.19 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 2.47511578.4227-671224.71 Bag (100 pcs.)

1.70 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 1.6710.81149450-582414.61 Bag (100 pcs.)

2.47 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 2.51001.12278.4215-389131.91 Bag (100 pcs.)

2.30 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 21030.92278.4450-583224.31 Bag (100 pcs.)

6.89 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 9 Arbeitstage 4.81201.527215.6450-586794.51 Bag (100 pcs.)

4.26 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 3.21201.427176.4450-585957.21 Bag (100 pcs.)

3.38 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 7 Arbeitstage 2.51201.22878.4450-584139.61 Bag (100 pcs.)

5.42 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 3.21421.534176.4450-589168.41 Bag (100 pcs.)

3.86 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 9 Arbeitstage 2.51421.23578.4450-5883481 Bag (100 pcs.)

5.80 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 3.61501.2836176.4215-390477.61 Bag (100 pcs.)

8.47 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 4.81601.239215.6227-6721129.81 Bag (100 pcs.)

8.11 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 3.61801.346176.4450-5921101.81 Bag (100 pcs.)

7.21 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 4.81901.649215.6450-5930105.81 Bag (100 pcs.)

9.01 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 4.62031.252215.6215-3947143.31 Bag (100 pcs.)

7.94 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 3.62031.352176.4215-3912104.81 Bag (100 pcs.)

21.66 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 9 Arbeitstage 7.62031.852539450-5964273.31 Bag (100 pcs.)

7.98 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 3.22031.453176.4450-595698.61 Bag (100 pcs.)

5.80 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 2.52031.35578.4450-594866.81 Bag (100 pcs.)

7.10 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 9 Arbeitstage 12.72302.20571117.2414-9971701 Bag (10 pcs.)

14.11 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 4.82501.5268215.6215-3955198.81 Bag (100 pcs.)

11.56 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 3.62501.3668176.4215-3921136.71 Bag (100 pcs.)

10.71 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 2.52501.38078.4450-598187.01 Bag (100 pcs.)

16.36 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 4.82801.577215.6227-6739202.91 Bag (100 pcs.)

30.98 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 7.63001.680539450-60223901 Bag (100 pcs.)

15.19 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 7 Arbeitstage 4.83001.683215.6215-3963226.21 Bag (100 pcs.)

12.61 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 2.53001.38078.4450-6014103.01 Bag (100 pcs.)

16.82 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 4.83101.586215.6450-6031233.01 Bag (100 pcs.)

19.48 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 4.83681.5102215.6227-6747272.51 Bag (100 pcs.)

44.65 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 7.63802.01105539227-6755528.01 Bag (100 pcs.)

10.07 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 9 Arbeitstage 12.73802.201051117.2414-99981101 Bag (10 pcs.)

21.54 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 7 Arbeitstage 2.54001.411678.4450-6090151.71 Bag (100 pcs.)

61.44 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 8.04501.92128784.0227-6763743.51 Bag (100 pcs.)

42.83 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 4.85001.7147215.6450-6111395.01 Bag (100 pcs.)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Kabelbinder Color White Operating Temperature Range(°C) -40 – 80
Material Nylon 66

Technischer Support