Kabelbinder, lösen【100 Stk. pro Packung】

Kabelbinder, lösen
[Features]
· After binding, the claw in the insertion part can be pushed to tighten "loosened" cable ties.
[Applications]
· Securing and binding electrical wires and cables.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TRRCV-100
TRRCV-150
TRRCV-200
TRRCV-250
TRRCV-300
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Width
(mm)
Length
(mm)
Thickness
(mm)
Maximum Binding Radius
(mm)
Tensile Strength
(N)
Trusco Code Mass
(g)
Amount Of Content

6.19 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 9 Arbeitstage 3.61001.125176.4227-650050.91 Bag (100 pcs.)

10.58 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 4.71501.239215.6227-6518108.81 Bag (100 pcs.)

12.42 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 4.72001.5255215.6227-6526138.71 Bag (100 pcs.)

18.05 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 9 Arbeitstage 4.82501.674215.6227-6534189.51 Bag (100 pcs.)

27.02 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 7 Arbeitstage 4.83001.688215.6227-6542238.21 Bag (100 pcs.)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Kabelbinder Color White Main body: option Main Body
Features After binding, the claw in the insertion part can be pushed to tighten "loosened" cable ties. Application Securing and binding electrical wires and cables. Specifications For indoors. UL standard product. UL flame-retardant (94V-2).
Operating Temperature Range(°C) -40 – 80 Material Nylon 66 Amount Of Content 1 Bag (100 pcs.)

Technischer Support