Teilenummer
|
---|
TRJ100B |
TRJ150B |
TRJ200B |
TRJ200SB |
TRJ250B |
TRJ250SB |
TRJ300B |
TRJ300SB |
TRJ350B |
TRJ350SB |
TRJ450B |
TRJ550B |
TRJ800B |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Width (mm) | Length (mm) | Thickness (mm) | Maximum Binding Radius (mm) | Tensile Strength (N) | Trusco Code | Mass (g) | Amount Of Content | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.80 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 2.5 | 99 | 1.1 | 22 | 80 | 360-6708 | 28 | 1 Bag (100 pcs.) | |
4.81 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 3.6 | 142 | 1.1 | 35 | 178 | 360-6716 | 78 | 1 Bag (100 pcs.) | ||
7.63 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 4.8 | 188 | 1.3 | 48 | 222 | 360-6732 | 137 | 1 Bag (100 pcs.) | ||
6.71 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 3.6 | 203 | 1.1 | 51 | 178 | 360-6724 | 119 | 1 Bag (100 pcs.) | ||
11.78 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 4.8 | 249 | 1.3 | 64 | 222 | 360-6759 | 185 | 1 Bag (100 pcs.) | ||
9.87 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 3.7 | 246 | 1.3 | 64 | 178 | 360-6741 | 119 | 1 Bag (100 pcs.) | ||
12.70 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 4.8 | 292 | 1.3 | 76 | 222 | 360-6775 | 216 | 1 Bag (100 pcs.) | ||
10.41 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 3.7 | 290 | 1.3 | 76 | 178 | 360-6767 | 180 | 1 Bag (100 pcs.) | ||
26.39 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 7.6 | 368 | 1.9 | 102 | 534 | 360-6791 | 293 | 1 Bag (50 pcs.) | ||
16.56 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 4.8 | 368 | 1.3 | 102 | 222 | 360-6783 | 271 | 1 Bag (100 pcs.) | ||
35.79 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 8.9 | 450 | 2 | 127 | 778 | 360-6805 | 476 | 1 Bag (50 pcs.) | ||
53.14 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 8.9 | 531 | 2 | 152 | 778 | 360-6813 | 517 | 1 Bag (50 pcs.) | ||
80.57 € | 50 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 8.9 | 777 | 2 | 229 | 778 | 360-6821 | 725 | 1 Bag (50 pcs.) |
Loading...
Product Type | Kabelbinder | Color | Black | Operating Temperature Range(°C) | -59~85 |
---|---|---|---|---|---|
Material | Weatherproof nylon 66 |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Width(mm)
Length(mm)
Thickness(mm)
Maximum Binding Radius(mm)
Tensile Strength(N)
Trusco Code
Amount Of Content
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften