Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
TRRCV-100W |
TRRCV-150W |
TRRCV-200W |
TRRCV-300W |
TRRCV-370W |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Width (mm) | Length (mm) | Thickness (mm) | Maximum Binding Radius (mm) | Tensile Strength (N) | Trusco Code | Mass (g) | Amount Of Content | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.92 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 9 Arbeitstage | 3.6 | 100 | 1.1 | 25 | 176.4 | 227-6453 | 51 | 1 Bag (100 pcs.) | ||
11.73 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 4.7 | 150 | 1.2 | 39 | 215.6 | 227-6461 | 109 | 1 Bag (100 pcs.) | ||
14.30 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 4.7 | 200 | 1.52 | 55 | 215.6 | 227-6607 | 139 | 1 Bag (100 pcs.) | ||
31.19 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 4.8 | 300 | 1.6 | 88 | 215.6 | 227-6496 | 228 | 1 Bag (100 pcs.) | ||
39.20 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 4.8 | 370 | 1.6 | 102 | 215.6 | 384-3521 | 270 | 1 Bag (100 pcs.) |
Loading...
Product Type | Kabelbinder | Color | Black | Operating Temperature Range(°C) | -40 – 80 |
---|---|---|---|---|---|
Material | Weatherproof nylon 66 | Amount Of Content | 1 Bag (100 pcs.) |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Width(mm)
Length(mm)
Thickness(mm)
Maximum Binding Radius(mm)
Tensile Strength(N)
Trusco Code
Amount Of Content
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften