Kabelklemme【100 Stk. pro Packung】

Kabelklemme
[Features]
· Tie easily just by twisting it with your fingers.
· Easily removed, ideal for temporarily fixing objects.
· For Indoor Use
· Flame retardant grade (94V-2)
[Applications]
· For bundling power cables.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TT-05
TT-08
TT-11
TT-15
TT-18
TT-24
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Length
(mm)
Bindable Diameter
(mm)
Trusco Code Mass
(g)
Wire diameter
(mm)
Amount Of Content

9.69 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 21.64.4~7.0384-359933.01.51 Bag (100 pcs)

11.33 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 25.47.0~10.0227-657741.41.81 Bag (100 pcs)

16.85 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 7 Arbeitstage 29.310.0~13.0227-658540.61.81 Bag (100 pcs)

19.70 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 34.013.0~16.5227-659359.92.01 Bag (100 pcs)

22.53 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 40.016.2~20.0384-3602901.91 Bag (100 pcs)

25.72 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 45.021.3~25.0384-361195.02.01 Bag (100 pcs)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Kabelbinder Color White Operating Temperature Range(°C) -40 – 80
Material Nylon 66 Amount Of Content 1 Bag (100 pcs)

Technischer Support