Schnürband【100 Stk. pro Packung】

Schnürband
[Features]
· Easily removed, ideal for temporarily fixing objects.
· For Indoor Use
[Applications]
· For bundling power cables.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PCT-140
PCT-140BK
WL-160
WL-160BK
WLT-230
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Width
(mm)
Length
(mm)
Maximum Binding Radius
(mm)
Color Trusco Code Mass
(g)
Amount Of Content

8.73 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 914038White231-5556124.81 Bag (100 pcs.)

8.22 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 914038Black384-26901231 Bag (100 pcs.)

9.18 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 7 Arbeitstage 916045White227-6551127.21 Bag (100 pcs.)

8.40 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 9 Arbeitstage 916045Black384-2703133.01 Bag (100 pcs.)

12.14 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 7 Arbeitstage 5.523050White384-2711154.01 Bag (100 pcs.)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Kabelbinder Operating Temperature Range(°C) -40 to 85 Material Soft Polyethylene (PE)
Amount Of Content 1 Bag (100 pcs.)

Technischer Support