Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
TRTV-100 |
TRTV-180 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Width (mm) | Length (mm) | Maximum Binding Radius (mm) | Trusco Code | Mass (g) | Amount Of Content | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.72 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 9 Arbeitstage | 2.5 | 103 | 25 | 384-3351 | 31 | 1 Bag (100 pcs.) | ||
14.29 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 9 Arbeitstage | 2.9 | 180 | 49 | 384-3386 | 102 | 1 Bag (100 pcs.) |
Loading...
Product Type | Kabelbinder | Color | White | Main body: option | Main Body |
---|---|---|---|---|---|
Features | Can be easily and firmly bound by hand, and is freely removable as well. | Application | Appropriate for temporary fixation. | Specifications | UL-compliant Product (94V-2) |
Operating Temperature Range(°C) | -40 to 85 | Material | Nylon 66 | Amount Of Content | 1 Bag (100 pcs.) |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Width(mm)
Length(mm)
Maximum Binding Radius(mm)
Trusco Code
Amount Of Content
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften