Teilenummer
|
---|
THC-25 |
THC-100-S4 |
THC-101 |
THC-101S |
THC-101S-S2 |
THC-102 |
THC-3838 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Details Type | Used Zip tie width (mm) | Height (mm) | Vertical (mm) | Horizontal (mm) | Trusco Code | Mass (g) | Amount Of Content | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.54 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 9 Arbeitstage | Single Item | ~5.5 | 5.4 | 26.1 | 26.1 | 414-9858 | 180 | 1 Bag (100 pcs) | ||
12.90 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 9 Arbeitstage | 4-station type | ~3.2 | 3.2 | 12.5 | 12.5 | 414-9807 | 90 | 1 Bag (100 pcs) | ||
12.90 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | Single Item | ~4.8 | 4.0 | 21.8 | 21.8 | 414-9831 | 90 | 1 Bag (100 pcs) | ||
12.82 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | Single Item | ~4.6 | 3.9 | 19.5 | 19.5 | 414-9823 | 80 | 1 Bag (100 pcs) | ||
15.78 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 2-Connection Type | ~4.6 | 3.9 | 19.5 | 19.5 | 414-9815 | 80 | 1 Bag (100 pcs) | ||
20.28 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | Single Item | ~5.5 | 5.3 | 28.6 | 28.6 | 414-9840 | 170 | 1 Bag (100 pcs) | ||
79.77 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 9 Arbeitstage | Single Item | ~8.0 | 7.6 | 38.5 | 38.5 | 414-9866 | 400 | 1 Bag (100 pcs) |
Loading...
Product Type | Kabelbinder | Main body: option | Option | Material | Nylon 66 |
---|---|---|---|---|---|
Amount Of Content | 1 Bag (100 pcs) |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Details Type
Used Zip tie width(mm)
Height(mm)
Vertical(mm)
Horizontal(mm)
Trusco Code
Amount Of Content
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften