Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
THC-1 |
THC-1S |
THC-2S |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Used Zip tie width (mm) | Height (mm) | Vertical (mm) | Horizontal (mm) | Trusco Code | Mass (g) | Screw Hole (mm) | Amount Of Content | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.76 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 9 Arbeitstage | ~5.1 | 7.0 | 15.0 | 10.0 | 414-9874 | 50 | 3.5 | 1 Bag (100 pcs) | ||
22.21 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 9 Arbeitstage | ~4.0 | 5.8 | 12.8 | 7.0 | 414-9882 | 100 | 3.3 | 1 Bag (100 pcs) | ||
26.08 € | 100 Stk. pro Packung | 1 Packung | 9 Arbeitstage | ~9.0 | 9.8 | 23.0 | 16.0 | 414-9904 | 160 | 5.0 | 1 Bag (100 pcs) |
Loading...
Product Type | Kabelbinder | Main body: option | Option | Material | Nylon 66 |
---|---|---|---|---|---|
Amount Of Content | 1 Bag (100 pcs) |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Used Zip tie width(mm)
Height(mm)
Vertical(mm)
Horizontal(mm)
Trusco Code
Amount Of Content
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften