Rutschfeste Unterlage, schwarz

Rutschfeste Unterlage, schwarz

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • BK-NS-ROLL
  • BK-NS-1100X1100MM

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

BK-NS-1100X1100MM

Teilenummer
BK-NS-1100X1100MM
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Amount Of Content

16.57 €

10 Verfügbar 6 Arbeitstage 1 pc.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Palette Material (Main Body) Polyethylen (PE) Color Schwarz
Other Option Mass(g) 212 Width x length x thickness(mm) 1100×1100×0.2
Trusco Code 387-1371 Features Uses a non-slip resin on both sides, providing an excellent non-slip effect by simply layering. With a mesh-like reinforcing thread, the product is thin, light, and has excellent tensile strength. Made of polyolefin, so no toxic halogen gas is generated even if it is burned. Can be cut to any size using scissors. Application Anti-slip stacking load. Anti-slip protective sheet. Anti-slip entrance mat and kitchen mat.
Amount Of Content 1 pc.

Sie befinden sich auf der Seite für Rutschfeste Unterlage, schwarz, die Teilenummer ist BK-NS-1100X1100MM.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer BK-NS-1100X1100MM.

Technischer Support