Kuikiri Morimitsu

Kuikiri Morimitsu

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
Es wird zum Schneiden von Schrauben- und Nagelköpfen verwendet und besteht aus EN 1.1203 Equiv., das sowohl eine hohe Härte als auch eine ausgezeichnete Abriebfestigkeit aufweist.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
BKKU-0150
BKKU-0180
BKKU-0210
BKKU-0240
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Overall Length
(mm)
Mouth Width
(mm)
Trusco Code Mass
(g)

35.53 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 15515174-6561150

44.34 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 18520174-6570240

51.93 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 21520174-6588320

63.20 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 24020212-1921400

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Vornschneider Application For Removing The Head Of The Nail, And Removing The Iron Plate Corners Material S55C
Features For cutting the head of screws and nails

Technischer Support