Schmiedezange

Schmiedezange

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
[Merkmale]
-Es ist geeignet für das Greifen von flachen Platten und zylindrischen Stäben während der Feuerarbeiten.
-Materialien: EN 1.0038 Equiv.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
BKHZ-0360
BKHZ-0450
BKHZ-0540
BKHZ-1360
BKHZ-1450
BKHZ-1540
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Overall Length
(mm)
Opening Tip Length
(mm)
Type Trusco Code Mass
(g)

60.82 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 36055Flat174-6456500

63.85 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 45065Flat174-6464680

91.83 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 54075Flat174-6472860

74.26 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 36055Round174-6481500

81.06 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 45065Round174-6499680

89.37 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 54075Round174-6502860

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Grip Pliers Material SS400

Technischer Support