Zange

Zange

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
Dies ist eine geeignete Zange für feine Arbeiten wie Stahldrahtarbeiten.
Es gibt flache und runde Typen.
Materialien: EN 1.1191 Equiv.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
BKYT-0210
BKYT-0240
BKYT-0300
BKYT-1210
BKYT-1240
BKYT-1300
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Overall Length
(mm)
Type Trusco Code Mass
(g)

43.50 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 215Flat174-6511180

51.53 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 245Flat174-6529220

60.43 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 310Flat174-6537380

45.56 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 215Round174-6545180

53.39 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 245Round174-6553220

63.54 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 310Round215-1138380

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Pinzetten Material S45C

Technischer Support