Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
L-6X-NG
Material | Stahl | Frontage(mm) | 1800 | Depth(mm) | 450 |
---|---|---|---|---|---|
Product Type | Ausführung für leichte Lasten optional | Uniform Load Capacity(kg/grade) | 80 | Other | Option |
Color | Neogray | Trusco Code | 003-1020 | Mass | 8.2kg |
Accessory 1 | 4 middle shelf brackets (LI-TU) | Amount Of Content | 1 pc. |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Amount Of Content
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften