Zusatz- und Ersatzregalböden für Kleinregale (Montageschrauben werden mitgeliefert)

Zusatz- und Ersatzregalböden für Kleinregale (Montageschrauben werden mitgeliefert)
  • Mengenrabatt
The special cross section shape makes this shelf board lightweight and tough.
[Features]
· Uses an environmentally friendly powder coating.
· Additional shelf board set for bolt type lightweight shelves.
[Applications]
· Additional shelves can be installed.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
BN-3V-NG
BN-3X-NG
BN-4W-NG
BN-4X-NG
BN-5W-NG
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Frontage
(mm)
Depth
(mm)
Trusco Code Mass Amount Of Content

41.72 €

1 5 Arbeitstage 875300509-91372.6kg1 Set (Mounting Bolt/Nut Set (BN40): 8 Sets)

55.20 €

1 5 Arbeitstage 875450509-91453.5kg1 Set (Mounting Bolt/Nut Set (BN40): 8 Sets)

109.54 €

1 5 Arbeitstage 1200600509-91887kg1 Set (Mounting Bolt/Nut Set (BN40): 8 Sets)

87.21 €

1 5 Arbeitstage 1200450509-91705.5kg1 Set (Mounting Bolt/Nut Set (BN40): 8 Sets)

165.05 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1500600509-92348.5kg1 Set (Mounting Bolt/Nut Set (BN40): 8 Sets)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Stahl Product Type Ausführung für leichte Lasten optional Uniform Load Capacity(kg/grade) 100
Other Option Color Neogray Accessory 1 Mounting Bolt and Nut (BN40) 8 Set
Amount Of Content 1 Set (Mounting Bolt/Nut Set (BN40): 8 Sets)

Technischer Support