Hersteller-Teilenummer: 90CS-125
Marke: FUJIYA
Preis: 32.20 €
Lieferzeit: 5 Arbeitstage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
90CS-125
Produktkategorie | Kneifzangen | Zange Typ | Kneifzangen | Gesamtlänge(mm) | 131 |
---|---|---|---|---|---|
Mit oder ohne Feder | Verfügbar | Harz Schneidleistung(mm Ø) | 2 | Hauptkörper : Option | Main Body |
Zerschmetterungsresistenz Fähigkeit(mm) | φ0.8-2 (Zip tie: 100-300 mm) | Gewicht(g/w) | 85 | Klingenform | Round Blade / Thin Blade |
Verpackungsgröße H X B X T(mm) | 170×73×17 |
Sie befinden sich auf der Seite für Auffang-Seitenschneider mit Feder, die Teilenummer ist 90CS-125.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 90CS-125.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften