Schraubenzange

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

SP26-175

Teilenummer
SP26-175
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

30.77 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Produktkategorie Zangen Zange Typ Zangen Gesamtlänge(mm) 172
Mit oder ohne Feder N/A Hauptkörper : Option Main Body Gewicht(g/w) 150
Greifen Form der Spitze Serrated Passende Schraubengröße M2-M6 Verpackungsgröße H X B X T(mm) 223×73×12

Sie befinden sich auf der Seite für Schraubenzange, die Teilenummer ist SP26-175.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SP26-175.

Technischer Support