Hersteller-Teilenummer: MP8-150
Marke: FUJIYA
Preis: 23.62 €
Lieferzeit: 5 Arbeitstage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
MP8-150
Produktkategorie | Zangen | Zange Typ | Zangen mit langen Backen | Gesamtlänge(mm) | 146 |
---|---|---|---|---|---|
Mit oder ohne Feder | Verfügbar | Stahldraht Schneidleistung(φ/mm) | 0.8 | Kupferdraht Schneidleistung(φ/mm) | 1.2 |
Hauptkörper : Option | Main Body | Gewicht(g/w) | 50 | Greifen Form der Spitze | Not serrated |
Verpackungsgröße H X B X T(mm) | 200×73×15 | Beiblatt | The tip component is a 150° bent type. |
Sie befinden sich auf der Seite für Minitech Pinzetten-Nadelzange (gebogene Ausführung) , die Teilenummer ist MP8-150.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer MP8-150.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften