Nadelzange mit Feder

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

350S-150

Teilenummer
350S-150
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

35.90 €

1 5 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Produktkategorie Zangen Zange Typ Zangen mit langen Backen Gesamtlänge(mm) 160
Mit oder ohne Feder Verfügbar Stahldraht Schneidleistung(φ/mm) 1.5 Kupferdraht Schneidleistung(φ/mm) 2.6
Hauptkörper : Option Main Body Gewicht(g/w) 120 Greifen Form der Spitze Serrated
Verpackungsgröße H X B X T(mm) 200×73×15

Sie befinden sich auf der Seite für Nadelzange mit Feder, die Teilenummer ist 350S-150.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 350S-150.

Technischer Support