Elektrikermeister-Kraftseitenschneider (runde Klinge)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
770-175
770-200
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gesamtlänge
(mm)
Stahldraht Schneidleistung
(φ/mm)
Kupferdraht Schneidleistung
(φ/mm)
VA (VVF) Draht Schneidkapazität
(φ/mm)
Gewicht
(g/w)
Verpackungsgröße H X B X T
(mm)

47.88 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 186232 x 3 core240223×73×20

52.44 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 2082.53.52.6 x 3 core320251×73×22

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Produktkategorie Kneifzangen Zange Typ Kneifzangen Mit oder ohne Feder N/A
Hauptkörper : Option Main Body Klingenform Round Blade 50°, R32 (Thin Blade) Schneide Veredelung Mirror Surface Finishing
Sicherheitscode kompatibel A fastening hole on the strap prevents drops. Werkstoff Grip: Elastomer Resin Beiblatt The blades being thin cannot be used for cutting piano wires, spring wires, and wire lines.

Technischer Support