Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
|
---|
RB-12-B |
RB-18-B |
RB-28G-B |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | External Shape Width (mm) | External Shape Depth (mm) | External Height (mm) | Capacity (L) | Effective Inner Dimensions / Frontage (mm) | Effective inside dimension/ depth (mm) | Effective inside dimension/ height (mm) | Applicable Card Inserter | Trusco Code | Mass (g) | Amount Of Content | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32.60 € | 2 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 444 | 268 | 126 | 10 | 390 | 228 | 111 | RB120X40,RB120X65 | 411-0510 | 840 | 1 pc. | |
53.77 € | 4 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 548 | 364 | 120 | 16 | 500 | 324 | 95 | RB120X40,RB120X65 | 411-0528 | 1500 | 1 pc. | |
63.15 € | 4 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 478 | 359 | 220 | 27 | 412 | 311 | 203 | RB120X65,RB120X40,RB195X90,RB208X61SP,ST-1・2・3・4 | 503-7212 | 1640 | 1 pc. |
Loading...
Color | Blau | Product Type | Aufbewahrungskiste | Material (Main Body) | Polypropylen (PP) |
---|---|---|---|---|---|
Amount Of Content | 1 pc. |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
External Shape Width(mm)
External Shape Depth(mm)
External Height(mm)
Capacity(L)
Effective Inner Dimensions / Frontage(mm)
Effective inside dimension/ depth(mm)
Effective inside dimension/ height(mm)
Applicable Card Inserter
Trusco Code
Amount Of Content
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften