Kunststoffbehälter vom Typ PC

Kunststoffbehälter vom Typ PC
  • Mengenrabatt
[Merkmale]
Boxartiger Behälter aus Polypropylen (PP).
Dieser leichte und haltbare Behälter wurde für den Einsatz in automatisierten Lagern entwickelt und zeichnet sich durch seine hohe Stabilität gegen Durchbiegung bei der Regallagerung aus.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

PC-27B-B

Teilenummer
PC-27B-B
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Amount Of Content

68.07 €

4 Verfügbar 6 Arbeitstage 1 pc.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

External Shape Width(mm) 592 External Shape Depth(mm) 383 External Height(mm) 157
Capacity(L) 26 Color Blau Product Type Aufbewahrungskiste
Material (Main Body) Polypropylen (PP) Effective Inner Dimensions / Frontage(mm) 536 Effective inside dimension/ depth(mm) 336
Effective inside dimension/ height(mm) 139 Applicable Card Inserter RB120X40,RB120X65 Trusco Code 503-7590
Mass(g) 1930 Amount Of Content 1 pc.

Sie befinden sich auf der Seite für Kunststoffbehälter vom Typ PC, die Teilenummer ist PC-27B-B.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer PC-27B-B.

Technischer Support