Glatt schneidender Bolzenschneider

Glatt schneidender Bolzenschneider

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TRC-BODY
TRCW-BODY
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Trusco Code

262.88 €

1 6 Arbeitstage 254-2242

280.45 €

1 6 Arbeitstage 254-2251

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Bolzenschneider Cutting Performance 6mm・8mm・10mm・1/4・5/16・3/8 Overall Length(mm) 740
Features It cuts without crushing the thread, so the bolt can be used right away. There is the blade set of 1 size type and 2 size type. It can be used for cutting hanging bolts in ducts, anemos, lightweight steel frame ceiling foundation material etc. Mass(g) 4000

Technischer Support