Eisenbandschneider

Eisenbandschneider

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SS-200
SS-450
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Cutting Capacity: Thickness x Width
(mm)
Overall Length
(mm)
Abstract Trusco Code Mass
(g)

69.14 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.9X32240Integrated254-2081300

102.74 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.2X51460Replacement Blade Type254-20991400

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Eisenschneider Features Easy to cut even steel bands which can't be cut with a conventional band cutter. Best for cutting iron for packing, such as iron plate, tin plate and bearing hoop.

Technischer Support