Gewindestangenschneider

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

AB-0203

Teilenummer
AB-0203
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

247.47 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Gewindeschneider Cutting Capacity: Mild Steel W3/8 Overall Length(mm) 766
JAN Code 4989065100442 Trusco Code 369-9706 Features The thread does not collapse, and the cut is clean without burr, so the bolt can be used immediately after being cut. Ideal for cutting all-threaded bolts of soft steel wires.
Mass(g) 4000

Sie befinden sich auf der Seite für Gewindestangenschneider, die Teilenummer ist AB-0203.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer AB-0203.

Technischer Support