Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
KMV-M020 |
KMV-M032 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Magnet Attraction Force (N) | Dimensions: B (mm) | Dimensions: B1 (mm) | Dimensions: B2 (mm) | Dimensions: B3 (mm) | Dimensions: L (mm) | Dimensions: H (mm) | Maximum Usable Diameter | Mass (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
907.80 € | 2 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 9.8(1kgf) | 20 | 12 | 2.0 | 4 | 20 | 20 | φ15 | 0.06×2 | ||
1,096.90 € | 2 Stk. pro Packung | 1 Packung | 49 Arbeitstage | 49(5kgf) | 32 | 20 | 3.0 | 6 | 32 | 32 | φ25 | 0.24×2 |
Loading...
Product Type | Magnetblock | Suction Surface | V-Oberfläche | Application | Used to attract a small diameter rod when handling optical measurement instruments (non-water proofed type) |
---|---|---|---|---|---|
Features 1 | Two units in one pair. Precision finishing for the suction surface and all other used surfaces. | Features 2 | The blocks can be turned ON and OFF by 90° turning using a screwdriver on the back |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Magnet Attraction Force(N)
Dimensions: B(mm)
Dimensions: B1(mm)
Dimensions: B2(mm)
Dimensions: B3(mm)
Dimensions: L(mm)
Dimensions: H(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften