CFRP-Router-Serie, Ayame-Router DIA-DCR (Teilenummern)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
DIA-DCR-3.175
DIA-DCR-6.35
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Tool No.

101.94 €

1 6 Arbeitstage 3.175103.17538.18809061

106.94 €

1 6 Arbeitstage 6.35196.3563.58809062

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type Schruppen Coating Diamant-Mantel Machining Application Flache Oberfläche / Seitliche Oberfläche / Schräges Schneiden
Blade tip shape Mit Führung Torsion Angle (θ) Ohne Torsion

Technischer Support