3-Kopf-Rohrbieger

3-Kopf-Rohrbieger
  • Mengenrabatt
[Features]
· Imperial (3 sizes) and metric (2 sizes) materials can be bent with a single unit.
· Die-cast aluminum alloy bending angle: 0 to 90°

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TB368

Teilenummer
TB368
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

81.03 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Unit of representation Für Zoll/mm Applicable Pipe Dia. 1/4・5/16・3/8(6・8mm) Bending radius R 23.8mm
Dimension Left Hand(mm) 224 Dimension Right Hand(mm) 172 Mass(kg) 0.38
Bending Angle(°) 0–90 Application For bending soft copper, brass and aluminum pipes Overall Length(mm) 224

Sie befinden sich auf der Seite für 3-Kopf-Rohrbieger, die Teilenummer ist TB368.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TB368.

Technischer Support