Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
S4506N
Type | Doppelringschlüssel | Ratchet mechanism | N/A | Swivel (flex) | N/A |
---|---|---|---|---|---|
Overall Length(mm) | 200 / 221 / 348 / 173 / 302 / 283 | Offset Angle(°) | 45 | Width across flat dimension(mm) | 8×10 / 11×13 / 12×14 / 17×19 / 19×22 / 24×27 |
Single Product/Set Classification | Produktsatz | Set Content | 8×10、11×13、12×14、17×19、19×22、24×27 | Set Contents (Items) | 6 |
Supplement 1 | In Aluminum Case | Supplement 2 | Nickel chrome plating finish | Mass(g) | 1750 |
Sie befinden sich auf der Seite für 45° beidseitig gekröpfter Schlüsselsatz, die Teilenummer ist S4506N.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer S4506N.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften