Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
RNF4
Type | Mit einem Ende, versetzt | Ratchet mechanism | Verfügbar | Swivel (flex) | N/A |
---|---|---|---|---|---|
Overall Length(mm) | 356 | Width across flat dimension(mm) | 19×22×24×27 | Single Product/Set Classification | Einzelstück |
Inner Socket Duplex Width Dimensions(mm) | 19、22 | Outer Socket Width Across Flats Dimension(mm) | 24、27 | Supplement 1 | Grip with Anti-Slip Groove |
Supplement 2 | Nickel chrome plating finish | Mass(g) | 780 |
Sie befinden sich auf der Seite für Ratschenschlüssel, 4 Größen, die Teilenummer ist RNF4.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer RNF4.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften