60° einseitig gekröpfter Schlüssel

60° einseitig gekröpfter Schlüssel
  • Mengenrabatt
[Features]
· The spike part has a conical shape ideal for hole alignment of bolts.
· The neck has an angle of 60° to secure height greater than those of the adjacent bolt and angle rib, and has a long neck finish.
· A safety rope mounting hole is provided with all sizes

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
KP17
KP19
KP26
KP32
KP41
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Overall Length
(mm)
Width across flat dimension
(mm)
Mass
(g)

20.40 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 31317190

23.23 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 33519260

33.07 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 39026440

43.09 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 43032750

74.14 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 506411380

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type Mit einem Ende, versetzt Ratchet mechanism N/A Swivel (flex) N/A
Offset Angle(°) 60 Single Product/Set Classification Einzelstück Supplement 1 The neck has an angle of 60° to secure height greater than those of the adjacent bolt and angle rib, and has a long neck finish
Supplement 2 Safety rope mounting hole is provided

Technischer Support