Aluminium-Super-Cutter

Aluminium-Super-Cutter
  • Mengenrabatt
[Features]
· Lightweight type with aluminum handle.
· The blade part is highly heat treated, which provides the highest durability and sharpness.
· Ideal for cutting straight blades, iron wires, piano wires, fences, nails, etc.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

SM200A

Teilenummer
SM200A
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

23.93 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Overall Length(mm) 215 Cutting Capacity: Others(mm) Iron wire ø4, piano wire φ2 Mass(g) 160
Supplement 1 The blade part is highly heat treated, which provides the highest durability and sharpness Supplement 2 Ideal for cutting straight blades, piano wire, fences, nails, etc.

Sie befinden sich auf der Seite für Aluminium-Super-Cutter, die Teilenummer ist SM200A.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SM200A.

Technischer Support