Verlängerung

Verlängerung
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
Can be used in deep areas by connecting the extension bar. Made from chrome vanadium steel.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

NEB3250

Teilenummer
NEB3250
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

7.40 €

4.44 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Single Product/Set Classification Einzelstück Verlängerungsstange Application Verbindungselement für Handarbeitsausführung Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) 9.5
Socket shape Verbindertyp Width across flat dimension (S Measurement) 9.5 Overall length (L dimension)(mm) 250
Mass(g) 230

Sie befinden sich auf der Seite für Verlängerung, die Teilenummer ist NEB3250.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer NEB3250.

Technischer Support