Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
KPH36
Type | Mit einem Ende, versetzt | Ratchet mechanism | N/A | Swivel (flex) | N/A |
---|---|---|---|---|---|
Overall Length(mm) | 454 | Offset Angle(°) | 70 | Width across flat dimension(mm) | 36 |
Single Product/Set Classification | Einzelstück | Supplement 1 | With slide hole for safety rope. The grip has anti-slip groove. | Supplement 2 | Nickel chrome plating finish |
Mass(g) | 1250 |
Sie befinden sich auf der Seite für Einseitiger, gekröpfter Schlüssel für Scherbolzen, die Teilenummer ist KPH36.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer KPH36.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften