Super-Cutter

Super-Cutter
  • Mengenrabatt
[Features]
· The blade part is highly heat treated, which provides the highest durability and sharpness.
· Ideal for cutting straight blades, iron wires, piano wires, fences, nails, etc.
· The handle is highly rust resistant due to its cation electrodeposition coating

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

SM200H

Teilenummer
SM200H
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

23.12 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Overall Length(mm) 215 Cutting Capacity: Others(mm) Iron wire ø4, piano wire φ2 Mass(g) 290
Supplement 1 Ideal for cutting straight blades, piano wire, fences, nails, etc. Supplement 2 The handle is highly rust resistant due to its cation electrodeposition coating

Sie befinden sich auf der Seite für Super-Cutter, die Teilenummer ist SM200H.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SM200H.

Technischer Support