Teilenummer
|
---|
ST0 |
ST1 |
ST1L |
ST1.5 |
ST2 |
ST2L |
ST3 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Grippable Tube (Nominal Size) (mm) | Grippable Tube (O.D.) (mm) | Overall Length (mm) | Mass (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71.58 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 1/4B(8A)~1 1/2B(40A) | 12 to 50 | 230 | 300 | |
96.61 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1/4B(8A)~3B(80A) | 14~89 | 305 | 800 | |
109.03 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1/4B(8A)~6B(150A) | 14~170 | 305 | 1100 | |
156.77 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3/8B(10A)~4B(100A) | 17~120 | 425 | 1800 | |
205.41 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 3/4B(20A)~6B(150A) | 25~170 | 510 | 2600 | |
241.36 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 3/4B(20A)~8B(200A) | 25~230 | 510 | 3100 | |
557.59 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1B(25A)~10B(250A) | 35~270 | 745 | 6300 |
Loading...
Product Type | Kettenrohrzange |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Grippable Tube (Nominal Size)(mm)
Grippable Tube (O.D.)(mm)
Overall Length(mm)
Mass(g)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften