Super-Kopfschlüssel

Super-Kopfschlüssel
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
[Features]
· Comes with wrench ratchet mechanism.
· Ideal for tightening and removing bolts and nuts in tight places, dismantling/assembling precision machines, and tightening brake pipe union nuts.
· The "offset wrench" side is secure and safe when removing rusted bolts or nuts.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SH10
SH12
SH14
SH19
SH24
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Overall Length
(mm)
Width across flat dimension
(mm)
Mass
(g)

17.12 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1631050

18.11 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1731270

15.92 €

8.12 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

1861490

30.05 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 20319190

43.04 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 24524360

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type Kombination Ratchet mechanism N/A Swivel (flex) N/A
Single Product/Set Classification Einzelstück Supplement 1 Most suited for tightening and removing bolts and nuts in tight places, dismantling/assembling precision machines, and tightening brake pipe union nuts. Supplement 2 The "offset wrench" side is secure and safe when removing rusted bolts or nuts.

Technischer Support