Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
SR450S
Tool set and tool box only | Werkzeugkasten | Toolbox Type | Kunstharz-Werkzeugkasten | Case Size (Frontage x Depth x Height)(mm) | 455×240×206 |
---|---|---|---|---|---|
Case color | Schwarz | Mass(g) | 1900 | Supplement | Has a 2-level tray. The lower compartment can be used for keeping small items like screws, etc. |
Sie befinden sich auf der Seite für Werkzeugkasten (gegen Stöße hoch beständiges Copolymer-Harz) , die Teilenummer ist SR450S.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SR450S.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften