Stiftschlüssel

Stiftschlüssel
  • Mengenrabatt
[Features]
· Dedicated wrench for round nut tightening and removal, with pin hole.
· Its design allows it to be used even when the rear rotary portion of the handle part is subjected to percussive shock (one-handed hammer).

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

PW100

Teilenummer
PW100
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

103.09 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type Spezielles Werkzeug Ratchet mechanism N/A Swivel (flex) N/A
Overall Length(mm) 250 Single Product/Set Classification Einzelstück Mouth Opening (Center of Pin)(mm) 18~100
Supplement 1 Its design allows it to be used even when the rear rotary portion of the handle part is subjected to percussive shock (one-handed hammer). Mass(g) 600

Sie befinden sich auf der Seite für Stiftschlüssel, die Teilenummer ist PW100.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer PW100.

Technischer Support