Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
S6500N
Teilenummer
|
---|
S6500N |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | |
---|---|---|---|---|
379.29 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage |
Loading...
Tool set and tool box only | Werkzeugsatz | Tool set type | Tragbare Ausführung mit einer Öffnung | Case Size (Frontage x Depth x Height)(mm) | 455×240×206 |
---|---|---|---|---|---|
Set Content(Point) | 48 | Case color | Schwarz | Insertion Angle(mm) | 12.7 |
Mass(g) | 8400 |
Sie befinden sich auf der Seite für Pro Standard Handwerkzeugsatz, die Teilenummer ist S6500N.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer S6500N.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften