Satz extra langer Kugelkopf-Innensechskantschlüssel【9 Stk. pro Packung】

Satz extra langer Kugelkopf-Innensechskantschlüssel
  • Mengenrabatt
[Features]
· The ball point can be tilted up to a maximum of approximately 25°.
· 1.5 and 2 are standard hexagon type.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

HKXB9S

Teilenummer
HKXB9S
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

60.99 €

9 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type L-förmiger Sechskantschlüssel Tip Type Kugelkopf Width across flat dimension(mm) 10 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 1.5 / 2.5
Single Product/Set Classification Produktsatz Overall length (L dimension)(mm) 112 / 200 / 140 / 158 / 90 / 224 / 100 / 125 / 178 Hex bar wrench underneck length (H dimension) L-shape only(mm) 14 / 16 / 18 / 20 / 28 / 32 / 36 / 40 / 24
Material SNCM · V Finishing Mat Chrome Processing Hardness(HRC) 55-60
Set Content 1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10 Number Contained In A Packet 9 Features 1.5 and 2 are standard hexagon type.

Sie befinden sich auf der Seite für Satz extra langer Kugelkopf-Innensechskantschlüssel, die Teilenummer ist HKXB9S.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer HKXB9S.

Technischer Support