Satz extra langer Innensechskantschlüssel

Satz extra langer Innensechskantschlüssel
  • Mengenrabatt
A high torque, high toughness, and high quality product with excellent durability, wear, and corrosion resistance. Extra-long size 9 piece set. For tightening various hex socket bolts.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

HKX9S

Teilenummer
HKX9S
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

44.15 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type L-förmiger Sechskantschlüssel Tip Type Standardausführung Width across flat dimension(mm) 10 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 1.5 / 2.5
Single Product/Set Classification Produktsatz Overall length (L dimension)(mm) 112 / 200 / 140 / 158 / 90 / 224 / 100 / 125 / 178 Hex bar wrench underneck length (H dimension) L-shape only(mm) 14 / 16 / 18 / 20 / 28 / 32 / 36 / 40 / 24
Material SNCM · V Finishing Mat Chrome Processing Hardness(HRC) 55-60
Set Content 1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10 Number Contained In A Packet 9

Sie befinden sich auf der Seite für Satz extra langer Innensechskantschlüssel, die Teilenummer ist HKX9S.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer HKX9S.

Technischer Support