Steckschlüsselsatz, Einsatzwinkel 12,7 mm

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
N412S
N415S
N420S
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Width across flat dimension (S Measurement) Packaging Quantity Mass
(g)
Set Content 1 Set Content 5 Set Content 6

156.28 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 8 ~ 27163350Socket (12.7 Sq.) Double Hex: NHS408, 410, 411, 412, 413, 414, 417, 419, 421, 422, 424, 427Extension Bar: NEB4150 (12.7 Sq., L = 150)-

202.87 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 8 ~ 32214550Socket (12.7 Sq.) Double Hex: NHS408, 410, 411, 412, 413, 414, 417, 419, 421, 422, 424, 426, 427, 430, 432Extension Bar: NEB4075 (12.7 Sq., L = 75), NEB4150 (12.7 Sq., L = 150)Nut Wrench Handle: NSH4 (12.7 sq., L = 306)

222.07 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 8 ~ 32264900Socket (12.7 Sq.) Double Hex: NHS408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 421, 422, 423, 424, 426, 427, 430, 432Extension Bar: NEB4075 (12.7 Sq., L = 75), NEB4150 (12.7 Sq., L = 150)Nut Wrench Handle: NSH4 (12.7 sq., L = 306)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Single Product/Set Classification Produktsatz Application Für Handarbeiten Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) 12.7
Socket shape 12 Sq. Box size(mm) 447×150×55 Set Content 2 Ratchet Handle (Push Type): NRH4P (12.7 sq., L = 257)
Set Content 3 T Type Slide Handle: NTH4 (12.7 sq., L = 250) Set Content 4 Universal Joint: NUJ4 (12.7 sq., L = 73)

Technischer Support