Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
S7000DX
Tool set and tool box only | Werkzeugsatz | Tool set type | Kastenausführung | Case Size (Frontage x Depth x Height)(mm) | 505×233×300 |
---|---|---|---|---|---|
Set Content(Point) | 62 | Case color | Schwarz | Insertion Angle(mm) | 12.7 |
Mass(g) | 19700 | Supplement | All tools can be set to the tray |
Sie befinden sich auf der Seite für Deluxe Handwerkzeugsatz für Profis, Einsatzwinkel 12,7 mm, die Teilenummer ist S7000DX.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer S7000DX.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften