Voll poliert mit gebogenem Bolzenloch-Ausrichter / Doppelseitiger Ratschenschlüssel

Voll poliert mit gebogenem Bolzenloch-Ausrichter / Doppelseitiger Ratschenschlüssel
  • Mengenrabatt
[Features]
· With slide hole for attaching safety rope (60 mm). (Smooth retrieval and return to the holder when working).
· Newly designed grip with anti-slip grooves.
· More beautiful thanks to its total polishing finish.
· Nickel chrome plated finish.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

RNB1719RH

Teilenummer
RNB1719RH
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

57.21 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type Mit einem Ende, versetzt Ratchet mechanism Verfügbar Swivel (flex) N/A
Overall Length(mm) 310 Width across flat dimension(mm) 17×19 Single Product/Set Classification Einzelstück
Supplement 1 New Design of Grip with Anti-Slip Groove Supplement 2 Nickel chrome plating finish Mass(g) 400

Sie befinden sich auf der Seite für Voll poliert mit gebogenem Bolzenloch-Ausrichter / Doppelseitiger Ratschenschlüssel, die Teilenummer ist RNB1719RH.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer RNB1719RH.

Technischer Support